Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1048209 - IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1048209
MANUID
Product number of the Manufacturer
1048209
DESCSHORT
Description short
Module d'entrée
DESCLONG
Description long
Module de surveillance de puissance pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Permet une surveillance d'erreurs de conducteurs lors de l'utilisation de contacts de commutation standard dans des applications de sécurité. Des ruptures de fils mais également des courts-circuits peuvent être détectés.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626651125
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
117
BAF016
Largeur
10.300 mm
BAA020
hauteur
64.200 mm
AAF726
rated current
0.006 A
AAP798
Norme d'application
IEC 60664, DIN EN 50178
AAF040
poids net
0.053 kg
BAB577
profondeur
72.900 mm
AAT080
Pole number
1
BAB431
type de montage
pluggable
AAO663
GTIN
4055626651125
AAW338
Manufacturer product designation
Module d'entrée
AAU734
Manufacturer product description
Module de surveillance de puissance pour éléments de base VIP I/O-Marshalling. Permet une surveillance d'erreurs de conducteurs lors de l'utilisation de contacts de commutation standard dans des applications de sécurité. Des ruptures de fils mais également des courts-circuits peuvent être détectés.
AAO057
Product type
IOA LM-DI/R/RUSIO/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !