Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1049497 - PTFIX 1,5-NS35
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1049497
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1049497
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tragschienenadapter
DESCLONG
Langbeschreibung
Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 21,6 mm, Höhe: 11 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PTFIX 1,5-NS35
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626661513
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.004 kg
AAO663
GTIN
4055626661513
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tragschienenadapter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 21,6 mm, Höhe: 11 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
PTFIX 1,5-NS35
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
30
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL