Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
105 668 - 5.4 Arbres profilés
Nomenclature
105 668 - L = 200_5.4 Profilwelle
CNSORDERNO
Référence
105 668 - L = 200
BEZ
La description
5.4 Arbres profilés
A
Longueur
54 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
MT
max. torque
2000 Nm
LP
trous d‘ajustage
620943.76 mm^4
LXLY
Moment principal d‘inertie
310471.88 mm^4
G
poids
15.20 kg/m
CNSMASSEXACT
poids
3.04 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés