Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
105 668 - 5.4 Profilwelle
Stückliste
105 668 - L = 200_5.4 Profilwelle
CNSORDERNO
Bestellnummer
105 668 - L = 200
BEZ
Bezeichnung
5.4 Profilwelle
A
Länge
54 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
MT
Drehmoment max.
2000 Nm
LP
Polares Trägheitsmoment
620943.76 mm^4
LXLY
Hauptträgheitsmoment
310471.88 mm^4
G
Gewicht
15.20 kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
3.04 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen