Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1050387 - BTP 2043W
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1050387
MANUID
Product number of the Manufacturer
1050387
DESCSHORT
Description short
Écran tactile
DESCLONG
Description long
Écran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A7, 700 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BTP 2043W
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626666587
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
122
AAM479
supported protocol
other bus systems
AAC820
température de fonctionnement minimum
0 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
50 °C
AAB907
tension d'alimentation c.a. 50 Hz maximum
0 V
AAB908
tension d'alimentation c.a. 60 Hz maximum
0 V
AAC023
tension d'alimentation c.a. 50 Hz minimum
0 V
AAC024
tension d'alimentation c.a. 60 Hz minimum
0 V
BAD304
fixation sur rail
No
AAO500
Nombre d'interfaces HW série RS232
0
AAO501
Nombre d'interfaces HW série RS422
0
AAO503
Nombre d'interfaces HW série TTY
0
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
No
BAC475
hauteur de la face avant
89 mm
AAD217
degré de protection (IP), face avant
IP66
AAM494
max. number of pixels, horizontal
480
AAM495
max. number of pixels, vertical
272
BAD443
avec écran tactile
Yes
AAB506
largeur avant
120 mm
BAD336
avec écran couleur
Yes
BAD395
avec messagerie (mémoire-tampon et confirmation compris)
No
AAO663
GTIN
4055626666587
AAW338
Manufacturer product designation
Écran tactile
AAU734
Manufacturer product description
Écran tactile avec 10,92 cm / 4,3"-TFT-ecran (résistive analogique (polyester)), 480 x 272 pixel(s) (WQVGA), 262144 couleurs, Arm® Cortex®-A7, 700 MHz i.MX6 UL, 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 et logiciel utilisateur: Visu+. (système de bus: sans)
AAO057
Product type
BTP 2043W
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
84715000
COO
Country of origin
IN