Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1050826 - ZBM 6 1-10,10-100-BASF 2165352
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1050826
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1050826
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackbandmatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackbandmatte, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,5 x 5,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZBM 6 1-10,10-100-BASF 2165352
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918255619
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
9
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
BAA018
Länge
10.500 mm
BAF016
Breite
5.6 mm
BAA020
Höhe
10.5 mm
BAB577
Tiefe
4.300 mm
AAF040
Nettogewicht
0.014 kg
AAZ231
Textfeldbreite
5.600 mm
AAZ232
Textfeldhöhe
10.500 mm
AAH043
Lieferform
Matte
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
100
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918255619
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackbandmatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackbandmatte, Matte, weiß, beschriftet, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 7,5 x 5,6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 100
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZBM 6 1-10,10-100-BASF 2165352
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
PL