Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1050855 - ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1050855
MANUID
Product number of the Manufacturer
1050855
DESCSHORT
Description short
Planche rubans ZB
DESCLONG
Description long
Planche rubans ZB, Planche, blanc, repéré, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 7,5 x 5,6 mm, Nombre d'étiquettes: 100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918255640
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
9
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAF016
Largeur
5.6 mm
BAA020
hauteur
10.5 mm
BAB577
profondeur
4.300 mm
AAF040
poids net
0.014 kg
AAZ231
Width label space
5.600 mm
AAZ232
Height label space
10.500 mm
AAH043
type of delivery
mat
AAZ230
Number of units per delivery form
100
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918255640
AAW338
Manufacturer product designation
Planche rubans ZB
AAU734
Manufacturer product description
Planche rubans ZB, Planche, blanc, repéré, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 7,5 x 5,6 mm, Nombre d'étiquettes: 100
AAO057
Product type
ZBM 6 L1-L3-BASF 2165354
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
PL