Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1051016:0101 - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1051016:0101
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1051016:0101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 101 ... 110, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918195670
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAF016
Breite
6 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ233
Bedruckung
101 ... 110
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918195670
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 101 ... 110, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 101-110
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft