Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1051032:0044 - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 44
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1051032:0044
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1051032:0044
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Marker für Klemmen
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 44, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 44
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918513078
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAF016
Breite
6 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.001 kg
AAZ233
Bedruckung
44
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918513078
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Marker für Klemmen
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit der gleichen Zahl: 44, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 44
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft