Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1051032:0062 - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 62
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1051032:0062
MANUID
Product number of the Manufacturer
1051032:0062
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 62, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliquetage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 62
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918513252
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
10
BAF016
Largeur
6 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.001 kg
AAZ233
Printing
62
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918513252
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale, avec le même chiffre : 62, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, type de montage: encliquetage
AAO057
Product type
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 62
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !