Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1051058:W - ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN W
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1051058:W
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1051058:W
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Zackband
DESCLONG
Langbeschreibung
Zackband, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: W, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN W
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918487904
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
BAF016
Breite
6 mm
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAA351
Farbe
weiß
AAF040
Nettogewicht
0.002 kg
AAZ233
Bedruckung
W
AAZ229
Montageart
snapped
BAD656
halogenfrei
Nein
BAB664
Werkstoff
PA
AAC900
Rastermaß
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918487904
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Zackband
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Zackband, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: W, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN W
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
49119900
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft