Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1051430 - ZB 6,LGS:U-N
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1051430
MANUID
Product number of the Manufacturer
1051430
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 6,LGS:U-N
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918016128
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAC140
classe d’inflammabilité
V2
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
10.500 mm
BAF016
Largeur
6.15 mm
BAA020
hauteur
10.5 mm
BAB577
profondeur
4.200 mm
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ231
Width label space
6.150 mm
AAZ232
Height label space
10.100 mm
AAZ233
Printing
U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND
AAH043
type of delivery
Strips
AAZ230
Number of units per delivery form
10
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
6.200 mm
AAO663
GTIN
4017918016128
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour blocs de jonction, Rubans, blanc, repéré, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, impression longitudinale: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 6,2 mm, surface utile: 6,15 x 10,5 mm, Nombre d'étiquettes: 10
AAO057
Product type
ZB 6,LGS:U-N
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE