Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1051854 - P-ZB METER
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1051854
MANUID
Product number of the Manufacturer
1051854
DESCSHORT
Description short
Porte-repérage ZB
DESCLONG
Description long
Porte-repérage ZB, gris, vierge, type de montage: encliquetage, pour bloc de jonction au pas de : 1000 mm, surface utile: 10,5 x 1000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
P-ZB METER
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918016289
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAF016
Largeur
10.500 mm
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
1000 mm
AAF040
poids net
0.046 kg
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
PA
AAC900
dimensions de la trame
1000 mm
AAO663
GTIN
4017918016289
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Profil autocollant pour recevoir des UC-TM, UC-TMF, UCT-TM, UCT-TMF, US-TMF, ZB, ZBF, TMT, Longueur : 1 m
AAO057
Product type
P-ZB METER
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !