Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1052015:0071 - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1052015:0071
MANUID
Product number of the Manufacturer
1052015:0071
DESCSHORT
Description short
Repères pour blocs de jonction
DESCLONG
Description long
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 71 ... 80, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, type de montage: encliquetage
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918194710
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
5
BAF016
Largeur
8 mm
BAA351
couleur
White
AAF040
poids net
0.002 kg
AAZ233
Printing
71 ... 80
AAZ229
Assembly type
snapped
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PA
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAC900
dimensions de la trame
8.200 mm
AAO663
GTIN
4017918194710
AAW338
Manufacturer product designation
Repères pour blocs de jonction
AAU734
Manufacturer product description
Repérage ZB, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 71 ... 80, blanc, pour bloc de jonction au pas de : 8,2 mm, type de montage: encliquetage
AAO057
Product type
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 71-80
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
49119900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !