Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
105387 - LMDA-VPA 75G
Stückliste
105387
LMDA_VPA_75G
LMDA-VPA 75G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
105387
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LMDA-VPA 75G
EAN
4047526105389
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
25 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
98 mm
PLATTE
Plattengröße
55 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.504 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
grau
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
60 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
HARDNESS
Belagshärte
80 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models