Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054098 - NBC-M12MRX/10,0-94F/R4AC
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054098
MANUID
Product number of the Manufacturer
1054098
DESCSHORT
Description short
Câble de réseau
DESCLONG
Description long
Câble de réseau, Ethernet CAT6A CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
NBC-M12MRX/10,0-94F/R4AC
INTNO
GTIN-Code
4055626686448
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
AAC895
diamètre
6.400 mm
AAP798
Norme d'application
not available
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed
AAT080
Pole number
8
BAD656
sans halogène
No
AAC076
polarisation
X-coded
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
AAD251
matériau de la gaine du câble
PUR
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAB418
type de connection côté terrain
M12
AAF583
nominal voltage
48 V
AAC823
valeur nominale du courant
0.500 A
BAB378
couleur de la gaine
water blue RAL 5021
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-20 °C
AAP775
Nombre de conducteurs
8
AAM076
suitable for cable guide chain
No
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAB419
type de connection côté boitier
RJ45
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
angled
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Male (plug)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
AAW074
Conductor cross-section, max.
0.140 mm^2
AAW073
Conductor cross section (AWG), max.
26
AAW075
Coding
X - data
AAW072
Torsion-resistant
No
AAW071
Hybrid cable
No
AAW070
Category (capacity)
Ethernet
BAB262
épaisseur de l’isolation
0.650 mm
AAO663
GTIN
4055626686448
AAW338
Manufacturer product designation
Câble de réseau
AAU734
Manufacturer product description
Câble de réseau, Ethernet CAT6A CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles exempt d'halogène, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle coudé M12, détrompage: X, sur connecteur mâle droit RJ45 / IP20
AAO057
Product type
NBC-M12MRX/10,0-94F/R4AC
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL