Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
105411 - POA 75/8G
Stückliste
105411
POA_75_8G
POA 75/8G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
105411
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
POA 75/8G
EAN
4047526105419
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
75 mm
RADBREITE
Radbreite
23 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
100 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
100 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.046 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Rad
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ja
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ja
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KIPP USA
    K1778 - Wheels polyamide with injection-moulded tread
    Blickle
    105429 - POA 100/12G
Previews
3D
2D
Download CAD models