Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 56
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105429
Bill of material
1054291416
PN
Part Number
DESC
Description
CIRCUITS
Circuits
CURRENT
Maximum Current
6.5 A
MATERIAL
Material - Plating Mating
ROWS
Number of Rows
2
ORIENTATION
Orientation
Vertical
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей