1054301308
Molex
PCB Headers
2.50mm
Nano-Fit
Powered by
CAD모델 선택
{molex/pcb_headers/2_50mm/nano_fit/105430.prj},{NB=1054301308},{PN=1054301308},{DESC=Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable},{CIRCUITS=8},{CURRENT=6.5},{MATERIAL=Gold},{ROWS=1},{ORIENTATION=Right Angle},{TERMINATION=Surface Mount},{SHA256=HCi4kMjianh4HcVTOhHJm4+bmyNY82l76s1e7VuWBA4=},{INAME=02695__1054301308},{DEFAULTSORTATTR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105430
Bill of material
1054301308
PN
Part Number
1054301308
1054301308
DESC
Description
Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable
Nano-Fit Right-Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Single Row, 8 Circuits, 0.76µm Gold (Au) Plating, Black, Glow-Wire Capable
CIRCUITS
Circuits
8
8
CURRENT
Maximum Current
6.5
A
MATERIAL
Material - Plating Mating
Gold
Gold
ROWS
Number of Rows
1
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TERMINATION
Termination Interface
Surface Mount
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
36538
Molex
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청