Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
105455
Bill of material
1054550101
PN
Part Number
1054550101
DESC
Description
Universal Serial Bus (USB) Shielded I/O Receptacle, Type C, Right-Angle, Mid-Mount, Surface Mount, Gold (Au) Flash over 0.75µm Palladium Nickel Plating, 0.70mm Solder Tab
CIRCUITS
Circuits
24
CURRENT
Maximum Current
0.25, 1.25, 5.0, See Product Specification A
ORIENTATION
Orientation
Right Angle
TIS
Termination Interface - Style
Surface Mount
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen