Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1054739 - PTPOWER 185 P-F
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1054739
MANUID
Product number of the Manufacturer
1054739
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction de puissance
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction de puissance, Avec alvéole pour fiche test, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 95 mm² - 185 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTPOWER 185 P-F
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626690889
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
309 A
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
95 mm^2
AAF726
rated current
309 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
No
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Plug terminal connection
BAC375
type de raccordement 2
Plug terminal connection
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
95 mm^2
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
9.550 W
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAC137
largeur de l'écartement
31 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
108.300 mm
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
150 mm
AAF040
poids net
0.376 kg
BAC676
section maximum du conducteur, souple
185 mm^2
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
150 mm^2
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
185 mm^2
BAC739
section minimum du conducteur, souple
95 mm^2
AAO663
GTIN
4055626690889
AAW338
Manufacturer product designation
Bloc de jonction de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Bloc de jonction de puissance, Avec alvéole pour fiche test, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 309 A, type de raccordement: Raccordement PowerTurn, 1er étage, section : 95 mm² - 185 mm², type de montage: vissage direct, coloris: gris
AAO057
Product type
PTPOWER 185 P-F
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
3
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL