Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1055-26 - Gerätedose UP¹ ECON® Fix
Bill of material
1055-26(300)
CNSORDERNO
Order number
1055-26
CNSEAN
EAN-Code
4013456587427
BZ
Designation
Gerätedose UP¹ ECON® Fix
LOD
Level of Details
T
Depth
46 mm
BL
Bohrloch Ø
82 mm
MT
Mit Tiefenanschlag
Ja
MS
Mit Schnellfixierung (auch für PU-Schaum geeignet)
Ja
SA
Screw spacing
60 mm
WLRK
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Kombinationsbereich bis M25
2
WLRD
Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang
4
WLD
Werkzeuglose Leitungseinführungen bis Ø 11 mm im Dosenboden
2
WRD
Werkzeuglose Rohreinführungen bis M25 im Dosenboden
2
HF
Halogen free
Ja
LD
Air tight
Ja
VIV
Verpackung innen/Versand
25/250
PG
Price group
120
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP¹, das neue Unterputz-Programm für die Elektro-Installation, hebt die Unterputz-Installation auf eine neue Ebene und erleichtert sie in noch nie gekanntem Maße. 25 % mehr Installationsvolumen im Vergleich zu herkömmlichen Unterputz Geräte-Verbindungsdosen ermöglicht die komfortable Unterbringung von Leitern, Verbindungsklemmen und Einbaugeräten. Die Schnellfixierung mittels Klemmrippen in allen Steinen sorgt für bis zu 50 % Zeitersparnis bei der Montage ohne Gips. Die seitenneutrale und stabile Kombination lässt schnell Mehrfachkombinationen im 71 mm Mittenabstand entstehen. Dank offener Durchverdrahtung und ausbrechbarem Trennsteg kann die Geräteverbindung ohne räumliche Trennung erfolgen. Bereits verdrahtete Geräte, insbesondere Steckdosen, können so besonders schnell und einfach installiert werden. Die bodennahen Einführungen und die bodennahe Durchverdrahtung maximieren den nutzbaren Verdrahtungsraum und erleichtern die Montage des Einbaugeräts durch das tiefliegende Leitungsgut. Die Gerätebefestigung wird dank Spreizkrallenfeldern und 4 x 3-fach Schraubdomen so einfach und flexibel wie nie zuvor. Der neue Putzausgleich-Rahmen ermöglicht mit nur einem Zubehörteil den stufenlosen Putzausgleich von 10 bis 35 mm. · 25 % mehr Volumen im Vergleich zu herkömmlichen UP-Geräte-Verbindungsdosen · Schnellmontage in allen Wandaufbauten (Dosen-Varianten mit Klemmrippen an der Dose, keine Montage von Zubehör, Verwendung von PU-Schaum ist möglich) · Stabile und seitenneutrale Kombination · Offene / vielfältige Durchverdrahtung · Bodennahe vollisolierte Durchverdrahtung bei tiefen Dosen · Bodennahe Einführungen · Dreifache Rohrzuführung M25 aus einer Richtung an Geräte- und Geräte-Verbindungsdosen · ECON®-Multi-Leitungs-Rohreinführungen · 4 dreifach Schraubdome / Spreizkrallenfelder · Einführungen im Dosenboden · Stufenloser Putzausgleich (Zubehör)
DESCRIPTION_SHORT
Short Description
Unterputz, Gerätedose UP¹ ECON® Fix, luftdicht, mit Klemmrippen
DESCRIPTION_LONG
Long Description
Gerätedose UP¹ ECON® Fix (1055-26). Tiefe: 46 mm | Anwendungsgebiet: Für Einbaugeräte | Luftdicht: Ja | Installationsart: GEG Luftdicht
INTERNATIONAL_PID
International PID
4013456587427
MANUFACTURER_PID
Manufacturer PID
1055-26
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer Name
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
Manufacturer Type Description
1055-26
DELIVERY_TIME
Delivery Time
3
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
Special Treatment Class
NONE
KEYWORD
Keyword
One-gang box
PRODUCT_STATUS
Product Status
Neu
PRODUCT_TYPE
Product Type
physical
EF000003
Mounting method
EV000383
EF000051
Shape
EV020578
EF000767
Construction type
EV009798
EF000010
Model
EV002646
EF009204
Provided with revolving ring
false
EF001229
Couplable
true
EF000557
Equipped with
EV000494
EF000551
Diameter
60 mm
EF001438
Length
- mm
EF000008
Width
- mm
EF005457
Depth
46 mm
EF001131
Inner depth
- mm
EF015116
Suitable for wall/board thickness
- mm
EF004702
For number of electric fittings
1
EF004508
Mounting switching equipment
EV007718
EF005066
With screws
false
EF017002
Number of non-adjustable device fixing lugs
-
EF017003
Number of adjustable device fixing lugs
-
EF009763
Housing feed-through by break-out opening
false
EF009206
Housing feed-through by seal membrane
true
EF009207
Housing feed-through by nozzle
false
EF009208
Housing feed-through by step membrane
false
EF005496
For tube diameter
EV009558
EF005466
Suitable for cable diameter
1 mm
EF005657
Pipe locking
false
EF009209
Pipe locking optional
false
EF005604
Inlet from the rear
true
EF003593
Number of inlets
10
EF009210
Number of included spouts
0
EF002169
Material
EV000139
EF000025
Halogen free
true
EF000139
Surface protection
-
EF000007
Colour
EV000270
EF005474
Degree of protection (IP)
EV006409
EF011959
Degree of protection (NEMA)
-
EF009212
Cover model
EV000494
EF011401
Transparent cover
false
EF004586
Cover attachment
EV000115
EF001454
Sealable
false
EF001613
Circuit integrity
EV000494
EF005032
With screening
false
EF005430
Air tight
true
EF004969
Max. conductor cross section
2.5 mm²
EF008016
Number of poles of the clamp
-
EF007889
Clamp position fixed
false
EF004902
Luminaire hook mounting
false
EF008076
Nozzle
EV000154
EF006205
Special application
EV000154
EF007973
With partition panel
-
EFUK0019
Compliant with BS 4662
-
ORDER_UNIT
Order Unit
C62
CONTENT_UNIT
Content Unit
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
25
QUANTITY_INTERVAL
25
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
Country of Origin
DE
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    1555-26 - Geräte-Verbindungsdose UP¹ ECON® Fix
    KAISER
    1155-65 - Stufenloser Putzausgleich-Rahmen UP¹
    KAISER
    1181-65 - Signaldeckel UP¹ für Einbauöffnungen Ø 60 mm
    Spelsberg
    Mini 25-L
    HELIA
    9350-21 - Installation housing Enox
    Spelsberg
    P 71 DATA
    KAISER
    9069-01 - Cavity wall one-gang junction box
    Spelsberg
    SVi H 12P-g
    KAISER
    9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
    Spelsberg
    Abox-i 350-L/sw
    KAISER
    9960.03 - Moisture-proof cover alu, neoprene seal
    KAISER
    9300-01 - Instal. hsg Thermox® f. hollow ceilings
    PHOENIX CONTACT
    2316433 - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0
    Spelsberg
    Abox-i 160-L/sw
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models