Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
10550-15 - Uchwyt pojemnikowy z tworzywa sztucznego, antystatyczny do profili aluminiowych, zamknięty
Lista materiałowa
10550-15-11
BEST
Nr zamówienia
10550-15-11
TYP
Typ
-
FORM
Forma
geschlossen mm
B
Szerokość
33 mm
B1
Szerokość
17 mm
B2
Szerokość
25.5 mm
B3
Szerokość
23 mm
D
Średnica
100 mm
D1
Średnica
93 mm
D2
Średnica
71 mm
D3
Średnica
5.5 mm
H
Wysokość
118 mm
H1
Wysokość
112 mm
H2
Wysokość
70 mm
L
Długość
106.0 mm
L1
Długość
59 mm
L2
Długość
9.3 mm
GEW
Ciężar ok.
0.1599 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
39269025
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495526331
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% dostępności towarów. Prawie wszystkie produkty z asortymentu są dostępne w magazynie i są wysyłane natychmiast po otrzymaniu zamówienia. Produkty, których nie ma w magazynie, są zazwyczaj szybko zamawiane. Wszystkie dostępne produkty są wyświetlane na żywo w sklepie.
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD