Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1055646 - HV M10/2 NFF
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1055646
MANUID
Product number of the Manufacturer
1055646
DESCSHORT
Description short
Connecteur de puissance
DESCLONG
Description long
Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 269 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 120 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HV M10/2 NFF
PREVIEW
Preview
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA018
longueur
90.500 mm
INTNO
GTIN-Code
4055626692982
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
BAH005
Tension nominale
1000 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
269 A
AAF726
rated current
269 A
AAP403
Nombre de points de contact par étage
2
AAP530
Nombre de niveaux
1
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAD123
avec pontage interne entre étages
Yes
BAD774
plaque d'obturation nécessaire
No
BAC487
matériau isolant
Polyamide
BAC034
type de commande
Bolt connection
BAC375
type de raccordement 2
Bolt connection
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
4.060 W
BAC137
largeur de l'écartement
32 mm
BAC476
hauteur du type de montage le plus bas possible
90.500 mm
BAA351
couleur
Grey
BAG640
Type de montage
Top-hat rail TH35
AAF040
poids net
0.2678 kg
AAO663
GTIN
4055626692982
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur de puissance
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 269 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, Section de référence: 120 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris
AAO057
Product type
HV M10/2 NFF
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1055646
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN