Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1056547 - UCT4-EMLP (27X17,5)
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1056547
MANUID
Product number of the Manufacturer
1056547
DESCSHORT
Description short
Etiquette en plastique
DESCLONG
Description long
Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 17,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCT4-EMLP (27X17,5)
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626694948
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA018
longueur
17.500 mm
BAF016
Largeur
27 mm
AAF040
poids net
0.009 kg
AAZ234
Marking process
Thermal transfer for sheets and cards
AAH043
type of delivery
mat
BAD656
sans halogène
Yes
BAB664
matériau
PC
AAA915
Hygrométrie maximale
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
Humidité relative minimale
50 %
AAO663
GTIN
4055626694948
AAW338
Manufacturer product designation
Etiquette en plastique
AAU734
Manufacturer product description
Etiquette en plastique, Planche, blanc, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: encliquetage, surface utile: 27 x 17,5 mm
AAO057
Product type
UCT4-EMLP (27X17,5)
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !