Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1058965 - PT 4-FSI/F-LED 70
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1058965
MANUID
Product number of the Manufacturer
1058965
DESCSHORT
Description short
Morsetti portafusibili componibili
DESCLONG
Description long
Morsetti portafusibili componibili, tipo di fusibile: Piatta, tipo fusibile: Tipo F (miniatura), tensione nominale: 70 V, corrente nominale: 10 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione:  0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PT 4-FSI/F-LED 70
PREVIEW
Preview
BAH005
rated voltage
70 V
BAD774
Closing plate required
Yes
AAS575
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0 W
AAC820
Min. operating temperature
-60 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
AAF040
net weight
0.009 kg
BAC676
Max. line cross section, flexible
6 mm^2
AAO663
GTIN
4055626703152
AAW338
Manufacturer product designation
Morsetti portafusibili componibili
AAU734
Manufacturer product description
Fuse modular terminal block, nom. voltage: 70 V, nominal current: 10 A
AAO057
Product type
PT 4-FSI/F-LED 70
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4055626703152
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL