Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1059340100 - IE-C5DB4RE0100MSSMCS-E
Спецификация
Weidmueller 1059340100
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1059340100
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DB4RE0100MSSMCS-E
DESCSHORT
Description short
Железнодорожный кабель для Ethernet (в сборе) M12, D-кодировка – прямое гнездо IP67, M12, D-кодировка – прямой штекер IP67, Количество полюсов: 4, Длина: 10 m
DESCLONG
Description long
Готовые к соединению медные кабели для Железнодорожных систем
GTIN
4032248806669
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
2x2
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
BAB378
Color of coat
black
BAD656
Without halogens
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
No
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
10 m
AAF040
Mass
0.804 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290