Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1059770020 - IE-C5DD4UG0020MCSMCA-E
Lista materiałowa
Weidmueller 1059770020
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1059770020
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-C5DD4UG0020MCSMCA-E
DESCSHORT
Description short
Kabel PROFINET (uzbrojony) M12 kodowanie D – kołek prosty IP 67, M12 kodowanie D – kołek kątowy IP 67, Liczba biegunów: 4, Długość: 2 m
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia linie danych PROFINET z przewodami miedzianymi.
GTIN
4050118205305
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD244
Category
5
AAG324
flame retardant version
Yes
AAK270
color anti-kink sleeve
black
AAK321
cable construction
1x4
AAK322
cable type
SF/UTP
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK422
type of connector connection 1
M12
AAK423
type of connector connection 2
M12
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM491
NPV value
66 %
BAB378
Color of coat
green
BAB392
certificate/approval
CULUS; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAD999
Oil-resistant in accordance EN 60811-2-1
Yes
BAE033
Flame resistant according to standard
According to IEC 60332-3-24
BAI969
Length
2 m
AAF040
Mass
0.158 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290