Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1060110150 - SAIL-M12G-CD-1.5B
Stückliste
Weidmueller 1060110150
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1060110150
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M12G-CD-1.5B
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Einseitig offen, Polzahl: 5, Kabellänge: 1.5 m, Stift, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4032248808861
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
BAB378
Farbe des Mantels
lila/violett
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Nein
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
1.500 m
AAF040
Masse
0.117 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290