Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1061347 - TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1061347
MANUID
Product number of the Manufacturer
1061347
DESCSHORT
Description short
Porte-modules
DESCLONG
Description long
Termination Carrier pour 8 amplificateurs-séparateurs monocanaux MACX Analog (à sécurité intrinsèque) pour intégration dans le système ABB S800 AI845 (entrée analogique) via la TU812 ou la TU854 avec double alimentation en tension redondante
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626715599
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
Largeur
148 mm
BAA020
hauteur
170 mm
BAH005
Tension nominale
50 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
Norme d'application
DIN EN 50178, EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11
BAB392
certificats et homologations
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
AAF040
poids net
1.916 kg
BAB577
profondeur
160 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
degré de salissure
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626715599
AAW338
Manufacturer product designation
Porte-modules
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier pour 8 amplificateurs-séparateurs monocanaux MACX Analog (à sécurité intrinsèque) pour intégration dans le système ABB S800 AI845 (entrée analogique) via la TU812 ou la TU854 avec double alimentation en tension redondante
AAO057
Product type
TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1061347
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !