Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1061347 - TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1061347
MANUID
Product number of the Manufacturer
1061347
DESCSHORT
Description short
Portamoduli
DESCLONG
Description long
Termination Carrier per 8 amplificatori di isolamento MACX Analog monocanale (Ex i) per il collegamento al sistema ABB S800 AI845 (ingresso analogico) tramite TU812 o TU854 con doppia alimentazione di tensione ridondante
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626715599
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
37
BAF016
larghezza
148 mm
BAA020
altezza
170 mm
BAH005
tensione dimensionata
50 V
AAF726
rated current
1 A
AAP798
norma d'applicazione
DIN EN 50178, EN 6100-6-2, EN 6100-6-4, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-11
BAB392
certificati e omologazioni
UL Listed, cUL Listed, cUL Listed, UL Listed
AAF040
Mass
1.916 kg
BAB577
profondità
160 mm
AAT080
Pole number
25
BAA295
grado di sporcizia
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
montaggio
Top-hat rail TH35
AAO663
codice EAN
4055626715599
AAW338
Manufacturer product designation
Portamoduli
AAU734
Manufacturer product description
Termination Carrier per 8 amplificatori di isolamento MACX Analog monocanale (Ex i) per il collegamento al sistema ABB S800 AI845 (ingresso analogico) tramite TU812 o TU854 con doppia alimentazione di tensione ridondante
AAO057
Product type
TC-D25SUBF-AI8-EX-2PS-S800
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1061347
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte