Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1062100150 - SAIL-M12WM12G-CD-1.5A
Kusovník
Weidmueller 1062100150
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062100150
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12WM12G-CD-1.5A
DESCSHORT
Description short
Měděný datový kabel (sestavený) Přípojka, Počet pólů: 5, Délka kabelu: 1.5 m, pin, úhlový - objímka rovná
DESCLONG
Description long
Datové linky připravené k zapojení s měděnými vodiči.
GTIN
4032248811830
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM031
locking lever present
No
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
1.500 m
AAF040
Mass
0.123 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés