Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1062150350 - SAIL-M12WM12W-CD-3.5A
Nomenclature
Weidmueller 1062150350
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062150350
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12WM12W-CD-3.5A
DESCSHORT
Description short
Câble de données en cuivre (confectionné) Câble de raccordement, Nombre de pôles: 5, Longueur du câble: 3.5 m
DESCLONG
Description long
Câbles de données prêts à raccorder avec fils en cuivre.
GTIN
4050118456806
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM031
locking lever present
No
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS; UKCA
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
3.500 m
AAF040
Mass
0.200 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290