Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1062153000 - SAIL-M12WM12W-CD-30A
Stückliste
Weidmueller 1062153000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1062153000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAIL-M12WM12W-CD-30A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datenleitung (konfektioniert) Kupfer, Verbindungsleitung, Polzahl: 5, Kabellänge: 30 m
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern.
GTIN
4050118510829
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAK335
Art der Knickschutzhülle
ohne
AAK498
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 1)
Kunststoff
AAK499
Werkstoff des Steckverbindergehäuses (Anschluss 2)
Kunststoff
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Ja
AAM031
Rasthebelschutz vorhanden
Nein
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
BAB378
Farbe des Mantels
lila/violett
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE; CULUS; UKCA
BAD656
halogenfrei
Ja
BAD993
geschirmt
Ja
BAD994
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-3)
Ja
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
BAI969
Länge
30 m
AAF040
Masse
1.852 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85444290
URL
URL
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Baixar modelos em CAD