Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1062300300 - SAIL-M12BW-PB-3.0D
Lista materiałowa
Weidmueller 1062300300
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1062300300
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-M12BW-PB-3.0D
DESCSHORT
Description short
Miedziany przewód przesyłu danych (zmontowany) Jeden koniec bez złącza, Liczba biegunów: 2, Długość kabla: 3 m, Gniazdo, kątowe
DESCLONG
Description long
Gotowe do podłączenia linii danych z przewodami miedzianymi.
GTIN
4032248812325
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAK335
type of anti-kink sleeve
without
AAK498
material connector of connector housing connection 1
Plastic
AAK499
material connector of connector housing connection 2
Plastic
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
Yes
AAM031
locking lever present
No
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
BAB378
Color of coat
Lilac/violet
BAB392
certificate/approval
CE; CULUS
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
Yes
BAD994
Without halogens as in EN 50267-2-3
Yes
BAG975
degree of protection
IP67
BAI969
Length
3 m
AAF040
Mass
0.216 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290