Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1065476 - BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1065476
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1065476
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelmodul
DESCLONG
Langbeschreibung
16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit 37-poligem D-SUB-Steckverbinder für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626727929
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF726
Bemessungsstrom
15 A
BAB392
Zertifikat/Zulassung
IECEx, ATEX, CSA, CSAus, UKCA-EX
BAF016
Breite
199 mm
BAA020
Höhe
142.3 mm
AAF040
Nettogewicht
0 kg
BAB577
Tiefe
78 mm
AAT080
Polzahl
16
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAM488
Ausführung des elektrischen Anschlusses (steuerseitig)
D-SUB
BAB431
Montageart
Hutschiene TH35
AAO663
GTIN
4055626727929
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelmodul
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
16-kanaliges VIP I/O-Marshalling-Basiselement mit 37-poligem D-SUB-Steckverbinder für den universellen Einsatz. Steckbare Feld- und Versorgungsklemmen als Zubehör erhältlich. Wahlweise mit Schraub- oder Push-in-Anschlusstechnik.
AAO057
Herstellerprodukttyp
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
US
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft