Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1065476 - BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1065476
MANUID
Product number of the Manufacturer
1065476
DESCSHORT
Description short
Module embase
DESCLONG
Description long
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 16 canaux avec un connecteur D-SUB 37 pôles pour une utilisation universelle. Modules d'approvisionnement et de terrain enfichables disponibles comme accessoires. Technologie de raccordement Push-in ou à vis au choix.
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626727929
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF726
rated current
15 A
BAB392
certificats et homologations
IECEx, ATEX, CSA, CSAus, UKCA-EX
BAF016
Largeur
199 mm
BAA020
hauteur
142.3 mm
AAF040
poids net
0 kg
BAB577
profondeur
78 mm
AAT080
Pole number
16
BAA295
degré de salissure
2
AAM488
type of electrical connection, control side
D-SUB
BAB431
type de montage
Top-hat rail TH35
AAO663
GTIN
4055626727929
AAW338
Manufacturer product designation
Module embase
AAU734
Manufacturer product description
Élément de base VIP I/O-Marshalling à 16 canaux avec un connecteur D-SUB 37 pôles pour une utilisation universelle. Modules d'approvisionnement et de terrain enfichables disponibles comme accessoires. Technologie de raccordement Push-in ou à vis au choix.
AAO057
Product type
BASE-MSTB/D37M/16CH/EX
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
US
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
Aucune action possible avec ce composant !