Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1066563 - CP 4/6
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1066563
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1066563
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckergehäuse
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckergehäuse, Nennstrom: 10 A, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 14,95 mm, Breite: 35,9 mm, Höhe: 32,4 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CP 4/6
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626733586
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
15
BAH005
Bemessungsspannung
800 V
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
BAC137
Breite des Rastermaßes
6.200 mm
BAA351
Farbe
grau
AAF040
Nettogewicht
0.006 kg
AAT080
Polzahl
6
BAD831
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Crimpanschluss
AAM354
anreihbar möglich
Nein
AAO663
GTIN
4055626733586
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckergehäuse
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckergehäuse, Nennstrom: 10 A, Rastermaß: 6,2 mm, Länge: 14,95 mm, Breite: 35,9 mm, Höhe: 32,4 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
CP 4/6
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL