Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1066563 - CP 4/6
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1066563
MANUID
Product number of the Manufacturer
1066563
DESCSHORT
Description short
Capot pour connecteur
DESCLONG
Description long
Capot pour connecteur, intensité nominale: 10 A, pas: 6,2 mm, longueur: 14,95 mm, largeur: 35,9 mm, hauteur: 32,4 mm, nombre de pôles: 6, coloris: gris
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CP 4/6
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626733586
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
15
BAH005
Tension nominale
800 V
AAF726
rated current
10 A
BAC137
largeur de l'écartement
6.200 mm
BAA351
couleur
Grey
AAF040
poids net
0.006 kg
AAT080
Pole number
6
BAD831
Exécution du raccord électrique
crimp connection
AAM354
tackable possible
No
AAO663
GTIN
4055626733586
AAW338
Manufacturer product designation
Capot pour connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Capot pour connecteur, intensité nominale: 10 A, pas: 6,2 mm, longueur: 14,95 mm, largeur: 35,9 mm, hauteur: 32,4 mm, nombre de pôles: 6, coloris: gris
AAO057
Product type
CP 4/6
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
PL