Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
106724 - LMDA-POA 50G
Stückliste
106724
LMDA_POA_50G
LMDA-POA 50G
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
106724
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LMDA-POA 50G
EAN
4047526106720
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
50 mm
RADBREITE
Radbreite
18 mm
LAGER
Gleitlager
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
80 kg
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
80 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
71 mm
PLATTE
Plattengröße
41 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
0.205 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Kunststoff
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Doppel-Lenkrolle
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
FARBERADK
Farbe Radkörper
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
70 Shore D
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
Previews
3D
2D
Download CAD models