Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1067276 - DP-HV M12/1 NFF
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1067276
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1067276
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Distanzplatte
DESCLONG
Langbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 56 mm, Breite: 9,8 mm, Höhe: 56 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DP-HV M12/1 NFF
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
56 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAE496
min. Dicke
9.800 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Nein
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626736051
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Distanzplatte
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Distanzplatte, Länge: 56 mm, Breite: 9,8 mm, Höhe: 30 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
DP-HV M12/1 NFF
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626736051
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
44
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN