Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1067325 - QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1067325
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1067325
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DC/AC-Inverter
DESCLONG
Langbeschreibung
QUINT INVERTER, Tragschienenmontage, Eingang:24 V DC, Ausgang:1AC / 600 VA, reiner Sinus.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
PREVIEW
Produktbild
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
BAA303
Verlustleistung, statisch, stromunabhängig [Pvs]
21 W
BAB392
Zertifikat/Zulassung
UL/C-UL Recognized UL 1778, UL/C-UL Listed UL 61010-1, UL/C-UL Listed UL 61010-2-201
BAF016
Breite
180 mm
BAA020
Höhe
130.547982 mm
AAF040
Nettogewicht
2.490 kg
BAB577
Tiefe
125 mm
AAF704
min. Eingangsspannung
20 V
AAF703
max. Eingangsspannung
30 V
AAB713
Gewicht
2.500 kg
AAS576
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
72 W
AAJ132
max. MPP-Spannungsbereich
120 V
AAJ133
min. MPP-Spannungsbereich
120 V
AAI518
Euro-Wirkungsgrad
86 %
AAO663
GTIN
4055626737003
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DC/AC-Inverter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
QUINT INVERTER, Tragschienenmontage, Eingang:24 V DC, Ausgang:1AC / 600 VA, reiner Sinus.
AAU731
Herstellerproduktfamilie
QUINT INVERTER
AAO057
Herstellerprodukttyp
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626737003
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85044085
COO
Herstellerland
DE