Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1067779 - TML (EX10)RL
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1067779
MANUID
Product number of the Manufacturer
1067779
DESCSHORT
Description short
Film de repérage pour repérage ZB
DESCLONG
Description long
Film de repérage pour repérage ZB, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 150000 mm, surface utile: 150000 x 10 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TML (EX10)RL
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4055626737058
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
22
BAF016
Largeur
10 mm
BAA351
couleur
White
BAA018
longueur
150000 mm
AAF040
poids net
0.529 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ229
Assembly type
adhesive
BAD656
sans halogène
No
BAB664
matériau
Polyester
AAC900
dimensions de la trame
150000 mm
AAO663
GTIN
4055626737058
AAW338
Manufacturer product designation
Film de repérage pour repérage ZB
AAU734
Manufacturer product description
Film de repérage pour repérage ZB, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 150000 mm, surface utile: 150000 x 10 mm
AAO057
Product type
TML (EX10)RL
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE