Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
10710 - L-POTH 150R-ST-FA
Stückliste
10710
L_POTH_150R_ST_FA
L-POTH 150R-ST-FA
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10710
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
L-POTH 150R-ST-FA
EAN
4047526010713
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
5
RADDURCHM
Rad-Ø
150 mm
RADBREITE
Radbreite
45 mm
LAGER
Rollenlager
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
400 kg
HEIGHT
Gesamthöhe
190 mm
PLATTE
Plattengröße
140 x 110 mm
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
2.900 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Polyurethan
MATERIALRADK
Material Radkörper
hochwertiges Polyamid 6
PRODUKTTYP
Produkttyp
Lenkrolle mit Feststeller
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
dunkelgrau
FARBERADK
Farbe Radkörper
natur-weiß
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
70 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-25 °C
HARDNESS
Belagshärte
94 Shore A
SPURLOS
spurlos
ja
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
nein
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    17574 - LH-SETH 150K-ST
    Blickle
    284786 - BSFN-SE 250K
    Blickle
    2055 - L-POTH 100G-FI-FA
    Blickle
    238170 - LH-ALTH 100K-1
    Blickle
    269597 - L-POTH 125KA-FI-FA
    Blickle
    13623 - LH-POTH 125R-3-ST-FA
    Blickle
    231175 - L-POTH 150R-FI-FA
    Blickle
    535310 - LH-VSTH 80K-ST
    Blickle
    743592 - LH-ALBS 125K-3-FI
    Blickle
    750100 - LH-POTH 125G-1-FI-FA
    KIPP
    K1788 - Stahlblech-Lenk- und Bockrollen schwere Ausführung
    Blickle
    285536 - LSFN-SE 160K
Previews
3D
2D
Download CAD models