Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1071715 - LP 2,5/ 4
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1071715
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1071715
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 4, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LP 2,5/ 4
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626761275
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft