Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1071724 - LP 2,5/13
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1071724
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1071724
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Stecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Polzahl: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm²- 4 mm², Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LP 2,5/13
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626761367
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
13
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft