Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1071732 - LP 2,5/ 1-M
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1071732
MANUID
Product number of the Manufacturer
1071732
DESCSHORT
Description short
Connettore
DESCLONG
Description long
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LP 2,5/ 1-M
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4055626761442
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
13
BAH005
tensione dimensionata
800 V
BAC740
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
AAF726
rated current
24 A
AAB937
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
BAA351
colore
Grey
AAF040
Mass
0.003 kg
BAC676
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
AAB787
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
AAB940
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.140 mm^2
BAC677
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
BAC739
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
AAB789
max. connectable conductor cross-section multiple wire
4 mm^2
AAT080
Pole number
1
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Push-in connection
BAB888
esecuzione
Pin insert
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.140 mm^2
AAB785
max. connectable conductor cross-section
4 mm^2
AAM354
tackable possible
Yes
AAO663
codice EAN
4055626761442
AAW338
Manufacturer product designation
Connettore
AAU734
Manufacturer product description
Maschio, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm²- 4 mm², colore: grigio
AAO057
Product type
LP 2,5/ 1-M
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1071732
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL