Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1072360 - D-PT 4-QUATTRO BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1072360
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1072360
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 77 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 77 mm, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-PT 4-QUATTRO BU
PREVIEW
Produktbild
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAA351
Farbe
blau
BAA020
Höhe
76.9 mm
AAF040
Nettogewicht
0.003 kg
BAE496
min. Dicke
2.200 mm
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626764313
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 77 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29 mm, Farbe: blau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-PT 4-QUATTRO BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626764313
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
10
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE