Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1074620000 - KDSW M50 BN O SC 1 G50S
Stückliste
Weidmueller 1074620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1074620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KDSW M50 BN O SC 1 G50S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ex-Kabelverschraubung (Metall) gerade, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, 2 - 2.5 mm, OD min. 34.8 - OD max. 42.4 mm, ID min. 31.50 - ID max. 38.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Messing
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
GTIN
4032248839322
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP54
AAH508
max. Dichtwert
42.400 mm
AAH509
min. Dichtwert
34.800 mm
AAS484
Biegeschutz vorhanden
Nein
AAS485
Gegenmutter vorhanden
Nein
AAW254
Bauform
gerade
AAW301
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-35 °C
AAW302
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
90 °C
ABC354
Gewindelänge Anschlussgewinde
16 mm
ABC356
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
ABC359
für armierte Kabel
Ja
ABC360
max. Dichtwert Innenmantel
38.200 mm
ABC361
min. Dichtwert Innenmantel
31.500 mm
ABC362
max. Stärke der Armierung
2.500 mm
ABC363
min. Stärke der Armierung
2 mm
ABC364
Art der Dichtung Ex
sonstige
BAB664
Werkstoff
Messing
BAD656
halogenfrei
Nein
BAD833
Explosionsschutz Kategorie für Gas
AAF040
Masse
1.101 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Weidmüller
    1083320000 - KDSU M20 BN O NI 1 G20
    Weidmüller
    0930001211 - KDSU M20 BS O SC 1 G16
    Weidmüller
    1136520000 - KDSW M40 BS O NI 1 G40
    Weidmüller
    0930001222 - KDSU M20 BS O NI 2 G16
    Weidmüller
    1083380000 - KDSU M63 BN O NI 1 G63S
    Weidmüller
    1185240000 - E1XZ/40/NPT1-1/2-WM
    PHOENIX CONTACT
    1241810 - RC-Z2455X
    Weidmüller
    1135650000 - KDSX M20 BS O SC 1 G16
    Weidmüller
    0930031212 - KDSU M25 BS O SC 2 G25
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen