Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1075386 - D-MPT 2,5-L
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1075386
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1075386
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abschlussdeckel
DESCLONG
Langbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 36 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-MPT 2,5-L
PREVIEW
Produktbild
BAA351
Farbe
grau
BAA020
Höhe
36 mm
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAB422
Ausführung mit Zwischenplatte ausgeführt
Nein
AAM355
ausgeführt als Abschlussplatte
Ja
BAD581
Rastbar vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4055626779737
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abschlussdeckel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abschlussdeckel, Länge: 36 mm, Höhe: 27 mm, Farbe: grau
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-MPT 2,5-L
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
INTNO
Internationale Artikelnummer
4055626779737
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
14
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
100
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    PHOENIX CONTACT
    3022263 - CLIPFIX 15
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen